TMDX5505EZDSP 的特性
TMS320C5504 和 TMS320C5505 是业界功耗最低的 16 位处理器,有助于显著节约能源并延长电池寿命。C5504 和 C5505 具有 200MIPS 性能、高达 320KB 的片上存储器并且比同类器件具有更高的集成度(包含用于 FFT 计算的硬件加速器)和价格优势,可为各种信号处理应用提供基础,其中包括录音机、乐器、便携式医疗解决方案以及工业和安保应用中的其它消费类电子产品。
TMDX5505eZdsp 的特性包括:- 用于 C5505 处理器的小型 DSP 开发工具
- TMS320C5505 定点低功耗 DSP
- 嵌入式 XDS100 仿真器
- I2C 电可擦可编程只读存储器
- TLV320AIC3204 32 位可编程低功耗立体声编解码器
- 线性输入、耳机输出连接器
- 扩展连接器
- 可拆卸的 USB 记忆棒
- 包括 Code Composer Studio 4.0
- 完整文档位于 CD-ROM 上
- 软件
- 通过 TI 强大而全面的 Code Composer Studio 开发平台,设计人员可以轻松定位 TMS320C5504/5 DSP,其中包括:
- 完全的集成开发环境 (IDE)、高效优化的 C/C++ 编译器、汇编器、连接器、调试器、采用 CodeSense 技术的集成 CodeWright 编辑器,实现了更快的代码创建、数据可视化,还有分析器和灵活的项目管理器
- DSP/BIOS(TM) 实时内核
- 芯片支持库
TMDX5505EZDSP 的说明
TMDX5505eZDSP 是一款由 USB 供电的超低成本的小型 DSP 开发工具,它包含评估行业最低功耗的 16 位 DSP(TMS320C5504 和 TMS320C5505)所需的全部硬件和软件。USB 端口可为超低功耗 C5505 的运行提供足够的电源,无需外部电源。
此超低成本工具可快速轻松地评估 C5505 和 C5504 处理器的高级功能。此工具已嵌入用于完整的源代码级调试能力的 XDS510 仿真器,此外,该工具还支持 Code Composer Studio™ 修订版 4.0 集成开发环境 (IDE) 和包括 DSP/BIOSv 内核的 eXpressDSP™ 软件。此开发工具的完整内容包括:C5505 eZDSP 电路板 Code Composer Studio IDE 修订版 4.0 订购信息:现已上市,售价 49 美元。