TMDSRM48HDK 的特性
- 板载 USB XDS100v2 JTAG 调试
- 板载 SCI 到 PC 串行通信
- 通过 JTAG 实现外部高速仿真
- 可访问信号引脚测试点
- LED、温度传感器和光传感器
- CAN 收发器
- 可用于 32 位 ETM Trace 的 MIPI 连接器
- RJ-45 10/100 以太网接口
- USB-A 主机接口
- USB-B 器件接口
TMDSRM48HDK 的说明
RM48 Hercules 开发套件是 Hercules 安全微处理器平台开发入门的理想选择。开发板包含 RJ45 10/100 以太网、USB-A 主机和 USB-B 设备接口以及板载 XDS100v2 JTAG 仿真器,可对所有外设引脚进行访问。该套件中包括一个开发板、DC 电源、一根迷你 B 型 USB 电缆,一根以太网电缆以及一张软件安装 DVD,其中包括 Code Composer Studio IDE、HALCoGen、nowFlash、HET IDE、演示软件及代码示例。