TMDSHVBLPFCKIT 的特性
硬件特性
- 输入电压(交流线路):95V(最小值)至 240V(最大值),47~63Hz
- 400Vdc 输出
- 300W 输出功率
- 满载效率大于 93%
- 50% 或更大负载下的功率因数:0.98(最小值)
- PWM 频率为 200kHz
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载用于器件驱动程序和示例项目的 controlSUITE
开始使用
- 请遵循本套件所含
- 或 C:\ti\controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0 下 controlSUITE 中的快速入门指南
TMDSHVBLPFCKIT 的说明
注意:此设备在高电压和大电流条件下工作,可能导致触电危险。在购买和使用该设备之前,请务必了解所有必要的安全操作规程并严格遵循这些规程进行操作。
TMDSHVBLPFCKIT 是一个基于 DIMM100 controlCARD 的主板评估模块,采用了 Piccolo F28035。这一无桥功率因数校正套件专为设计高功率交流到直流整流系统的设计人员准备。此套件可对 PFC 功率级别进行全面的数字控制,且支持 95-260Vrms (AC) 输入和 400VDC/300W 输出。此套件的完整文档包括原理图和用户指南,以及针对电流控制回路、电压控制回路、过压保护、软启动和浪涌电流限制的软件包。