价格

数量 单价
+

TMDSEMU560V2STM-U 的特性

XDS560v2 是 XDS560 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的最新型号。XDS560v2 具有整个系列中最快的速度和最多的功能,对于 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的调试来说,它是最全面的解决方案。

XDS560v2 是 XDS560 调试探针系列中最先提供系统跟踪 (STM) 功能的一款,这种类型的跟踪可以通过捕获系统事件(例如处理内核的状态、内部总线和外设)来监控整个设备。大多数 XDS560v2 模型还提供系统引脚跟踪模式,在这种模式中,系统跟踪数据被送到 XDS560v2 内的外部存储器缓冲区 (128MB),因此能够捕获大量系统事件。系统引脚跟踪数据连接需要通过额外的接线连接 JTAG 连接器。

在 XDS560 调试探针系列中,XDS560v2 PRO TRACE 是提供内核引脚跟踪功能(指令和数据)的第二代产品,这种跟踪可以捕获内核执行的所有指令并将其发送到 XDS560v2 PRO TRACE 内的外部存储器缓冲区 (1GB)。内核引脚跟踪并不干扰系统的实时行为,而且可以捕获更多的指令。内核引脚跟踪数据连接需要通过额外的接线连接 JTAG 连接器。

为了支持所有类型的引脚跟踪(指令和系统),XDS560v2 的所有型号都提供标准的 60 引脚 MIPI HSPT 连接器作为与目标之间的主要 JTAG 连接。此外,所有型号都提供针对 TI 和 ARM 标准 JTAG 连接器的模块化目标适配器(提供的适配器因型号而异)。

XDS560v2 支持传统的 IEEE1149.1 (JTAG) 仿真和 IEEE1149.7 (cJTAG),运行时的 JTAG 接口电平为 1.2V 至 +4.1V。

与传统 JTAG 相比,紧凑 JTAG (cJTAG) 有巨大的进步;因为它仅需使用两个引脚即可支持所有功能,可用于某些指定的 TI 无线连接微控制器中。

所有 XDS560v2 型号均支持 USB2.0 高速连接 (480Mbps) 或以太网 10/100Mbps,某些型号还同时支持二者。另外,某些型号支持 PoE(以太网供电),增加了灵活性。

XDS560v2 System Trace 单元与 TI 的 Code Composer Studio IDE 完全兼容。这一组合提供了完整的硬件开发环境,包含集成调试环境、编译器以及针对 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的完整硬件调试和跟踪功能(指定器件上)。

其他 XDS 产品:

TMDSEMU560V2STM-U 的说明

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持内核和系统跟踪。

Blackhawk XDS560v2 System Trace 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,而通过 USB2.0 高速连接 (480Mbps) 连接到主机 PC。要在主机 PC 上运行,还需要 Code Composer Studio™ IDE 许可证。

Blackhawk XDS560v2 System Trace 的封装包含:

  • XDS560v2 System Trace 调试器
  • MIPI HSPT 60 引脚至 TI 14 引脚转换器适配器
  • MIPI HSPT 60 引脚至 TI 20 引脚转换器适配器
  • MIPI HSPT 60 引脚至 ARM 20 引脚转换器适配器
  • USB2.0 电缆
  • 含有设备驱动程序的 CDROM
  • 快速入门指南
  • 保修和产品注册信息

支持的器件:

  • 基本 JTAG 调试支持大多数 TI 微控制器(MSP430 除外)、所有无线 MCU、大多数 DSP(C54x、C62x、C67x 除外)以及所有 ARM 处理器
  • cJTAG 调试支持所有 CC26xx、CC2538 和 CC13xx 器件
  • 系统引脚跟踪可用于启用系统跟踪的器件,例如 AM335x、AM437x、66AK2x、C66x、DM81x、AM38x
  • 可以通过 ETB 在指定的 ARM 和 DSP 处理器中进行内核和系统跟踪
  • 有关特定器件跟踪功能的更多信息,请参阅其技术参考手册 (TRM)

您将需要:

  • 带有完整许可证或 90 天评估许可证的 Code Composer Studio IDE(不能使用免费有限许可证)
  • 达到 Code Composer Studio IDE 最低要求的主机 PC
  • 带有一种兼容型 JTAG 接头的目标板

可能需要:

  • 用于连接目标板,带有不同 JTAG 接头的适配器

发货信息:

  • 产品包装盒尺寸:280mm x 210mm x 51mm (11in x 8.0in x 2.0in)
  • 包装产品重量:450g (1.0lb)

价格

数量 单价
+