TMDSEMU110-ETH 的特性
德州仪器 (TI) XDS110 EnergyTrace™ 高动态范围 (ETHDR) 是 XDS110 调试探针(仿真器)的第一个附件。按照设计,该器件是一个可将 EnergyTrace 应用于更高功率的无线连接系统的完整插入式解决方案,与内置于 XDS110 调试探针的原始 EnergyTrace 功能相比,其范围、分辨率和采样率都有所提高。
XDS110 ETHDR 增强的电气特性也使其适合用于更加广泛的开发套件和自定义目标板中。
XDS110 ETHDR 使用与 XDS110 调试探针相同的外壳,从而使其成为一种物理上适合实验室环境的优质解决方案。
XDS110 系列与 TI 的 Code Composer Studio IDE 完全兼容。这一组合提供了完整的硬件开发环境,包含集成调试环境、编译器以及针对指定 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的完整硬件调试和跟踪功能。
其他 XDS 产品:
带 TI 20 引脚连接器的 XDS100v2带 TI 14 引脚连接器的 XDS100v2
带 ARM 连接器的 XDS100v2
XDS200 带 USB 的 XDS560v2 System Trace
带 USB 和以太网的 XDS560v2 System Trace
XDS560v2 PRO TRACE 接收器
TMDSEMU110-ETH 的说明
德州仪器 (TI) XDS110 EnergyTrace™ 高动态范围 (ETHDR) 是 XDS110 调试探针(仿真器)的一个附件,可增加 Energy Trace 功能的动态范围。这允许在所有的 Simplelink 无线 MCU 上执行非常精确的功耗测量,同时仍使用同样众所周知的用户界面。这使得 XDS110 ETHDR 成为一种可满足所有设计人员对功耗监控的需求的解决方案。
XDS110 ETHDR 可通过其 30 引脚扩展连接器连接到 XDS110 调试探针,并在 XDS110 调试探针上使用辅助 14 引脚端口连接。这样一来,便可以无缝增加使用 XDS110 调试探针中包括的 EnergyTrace 功能的现有测试环境的动态范围。
XDS110 ETHDR 具有以下特性:
- 提供给目标板的电压为 1.8V 至 3.6V
- 使用提供的 USB 线缆时电流高达 800mA
- 在 256kSPS 时执行的电流采样
- 两种运行模式:
- 高精度/低峰值模式:输出电流为 1µA 到 120mA
- 低精度/高峰值模式:输出电流为 1µA 到 800mA
XDS110 ETHDR 封装包含:
- XDS110 ETDHR 仓体
- USB 线缆
- 快速入门指南
支持的器件:
- SimpleLink MCU(CC13xx、CC26xx、CC3x、MSP432)
- C2000、TM4C12x 和 Hercules 微控制器
- 不支持 MSP430 微控制器
您将需要:
- 安装 Code Composer Studio v7(或更高版本)或兼容的第三方开发环境。
- XDS110 调试探针 (TMDSEMU110-U)
发货信息:
- 产品包装盒尺寸:260mm x 200mm x 50mm (10.0in x 8.0in x 2.0in)
- 包装产品重量:240g (8.0oz)