TMDSDSK6713 的特性
该 DSK 具有 TMS320C6713 DSP,在 225MHz 下可实现 1800MIPS 和 1350MFLOPS 的定点和浮点运算。这款 DSP 产品是为高精度应用设计的。C6713 基于 TMS320C6000 DSP 平台,适用于专业音频、医疗和诊断等高性能高精度应用。TMS320C6713 DSK 板的其他硬件特性包括:
- 通过 USB 支持嵌入式 JTAG
- 高质量 24 位立体声编解码器
- 四个 3.5mm 音频插孔,分别适用于麦克风、线性输入、扬声器、线性输出
- 512K 字的闪存和 16MB SDRAM
- 用于插入式模块的扩展端口连接器
- 标准板载 IEEE JTAG 接口
- +5V 通用电源
软件 - 通过 TI 强大而全面的 Code Composer Studio™ DSK 开发平台,设计人员可轻松使用 TMS32C6713 DSP 进行开发。这些工具可在 Windows© 98,Windows 2000 和 Windows XP 上运行,便于开发人员无缝管理任何复杂的项目。适用于 TMS320C6713 DSK 的 Code Composer Studio 的特性包括:
- 完整的集成式开发环境 (IDE)、高效优化的 C/C++ 编译器、汇编器、链接器、调试器、采用 Code Maestro™ 技术用于更快速创建代码的高级编辑器、数据可视化,以及分析器和灵活的项目管理器
- DSP/BIOS™ 实时内核
- 目标错误恢复软件
- DSK 诊断工具
- 可插入第三方软件实现其他功能
TMDSDSK6713 的说明
与 Spectrum Digital 联合开发的 TMS320C6713 DSP 入门套件 (DSK) 是一个低成本开发平台,旨在通过 TI 的 TMS320C6000 浮点 DSP 产品加速高精度应用的开发。该套件通过 USB 通信真正实现即插即用功能。借助 DSK 的全功能 Code Composer Studio™ IDE 和 eXpressDSP™ 软件(包括 DSP/BIOS 和参考框架),无论是经验丰富的设计人员还是刚刚起步的新手,都可以立即着手创新的产品设计。
C6713 DSK 工具包括 TI 最新的快速仿真器,并可通过具有高速缓存分析工具的 Update Advisor 和 Multi-Event Profiler 访问分析工具套件。借助高速缓存分析工具,开发人员可通过优化缓存使用率提高应用的性能。通过从图形角度了解片上高速缓存随时间变化的活动,用户可快速确定其代码是否正在使用片上高速缓存来实现最佳性能。
C6713 DSK 可用于快速下载和单步调试代码,并使用实时数据交换 (RTDX™) 改善主机和目标之间的通信。该 DSK 包括快速运行时支持库和实用程序,例如用于编程闪存的 Flashburn、用于下载工具的 Update Advisor、实用程序和软件,以及用于确保 DSK 正常运行的开机自检和诊断实用程序。
该套件包括:
- 带 512K 闪存和 16MB SDRAM 的 C6713 DSP 开发板
- C6713 DSK Code Composer Studio™ IDE,包括快速仿真器,并可在 Update Advisor 上访问分析工具套件
- 快速入门指南
- 技术参考资料
- 客户支持指南
- USB 电缆
- 通用电源
- AC 电源线
- 来自 Mathworks 的 MATLAB 支持 30 天免费评估使用
订购信息:TMDSDSK6713 包含标准的美式电源线,TMDSDSK6713-0E 版本包含英式和欧式电源线