TMDSDOCK28027 的特性
基于 TMX320F28027 微处理器的 controlCARD。具有板载 USB JTAG 仿真并可访问所有 controlCARD 信号的集线站完全由 USB 连接供电,无需外部电源。还可下载 Code Composer Studio™ IDE v3.3 C28x™ 免费的 32K 字节版本应用软件和示例代码。
TMDSDOCK28027 的说明
德州仪器 (TI) 的 C2000 实验板套件是 OEM 用于初期设备探索和测试的理想产品。Piccolo 实验板套件包含一个具有板载 USB JTAG 仿真的集线站,可对所有 controlCARD 信号、实验电路板区域、RS-232 和 JTAG 连接器进行访问。每个套件包含一个 28027 controlCARD。controlCARD 是使用行业标准 DIMM 封装来提供低截面单板控制器解决方案的完整板级模块。套件随 Code Composer Studio™ IDE v3.3 C28x™ 免费的 32K 字节版本和 USB 电缆一起提供。还提供了具有示例代码和完整硬件详细信息的 C2000 应用软件。