价格

数量 单价
+

TMDSCSK388 的特性

  • 基于 DM388 DM 处理器的开发板(处理器板 60mm x 44mm 和通用载板 90mm x 90mm)
  • 集成式 WiLink8 单频带组合 2x2 MIMO WiFi、蓝牙和蓝牙智能(低能耗)模块
  • 预装于随附 SD 卡上的 Linux 4.4 LTS 内核 IPNC 软件开发套件可实现快速应用开发。
  • 具有摄像机捕捉、视频编码和无线传输等开箱即用示范
  • 通用型载板可与其他 DM 器件系列处理器板一起使用
  • 使用随附和预集成的 Leopard Imaging LI-CAM_AR0331-1.8 高分辨率摄像机快速开始捕捉 1080p 视频

TMDSCSK388 的说明

借助 DM38x 摄像机入门套件 (CSK),开发人员可立即开始评估 DM 数字媒体处理器,并开始设计无线或有线连接的数字视频应用,例如安全摄像机、车用数字录像机、运动和可穿戴摄像机、无人机、视频会议、数字标牌、可视门铃和其他数字视频产品。 

DM38x 摄像机入门套件 (CSK) 包含一个安装于 I/O 载板的 DM388 处理器板插槽。该处理器板采用小型 (60mm x 44mm) 设计,包含 DM388 器件、电源组件、存储器和 TI 的 WiLink 8 WiFi/蓝牙/BLE 模块。它旨在用作生产系统的硬件参考。该载板为通用型板,如果需要,可与其他 DM 处理器板一起使用。随附 Leopard Imaging 传感器和 SD 卡预装 IPNC 软件开发者套件中随附的演示软件可通过无线连接在数分钟内实现 1080p 压缩视频的流式传输。

价格

数量 单价
+