TMDSCNCDH52C1 的特性
- 隔离式 USB JTAG 接口 (XDS100v2)
- Micro-USB、以太网和 MicroSD 通信接口
- 标准 100 引脚 DIMM 接口
- DIMM 接口上的模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
- 单个 5V 电源轨支持全部功能的运行
TMDSCNCDH52C1 的说明
德州仪器 (TI) 的 C2000 controlCARD 适用于初期软件开发以及系统原型、试验台和需要轻松获得高性能控制器的许多其他项目的短期构建。controlCARD 是使用符合行业标准的 DIMM 封装来提供低厚度单板控制器解决方案的完整板级模块。所有 C2000 controlCARD 皆采用相同的 100 引脚连接器封装来提供模拟和数字 I/O 板载控制器,因此它们完全可以交换。主机系统只需为 controlCARD 提供单个 5V 电源轨,即可使其运行全部功能。
安装 controlSUITE 后即可访问所有软件、说明文档和硬件文档。