TMDSCNCD2808 的特性
- TMS320F2808 数字信号控制器
- 小型 - 9cm x 2.5cm
- 标准 100 引脚 DIMM 接口
- DIMM 接口上的 F28x 模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
- 单独的 RS-232 接口
- 需要 5V 电源
- 调试需要独立的 JTAG 仿真器。单独出售。
TMDSCNCD2808 的说明
德州仪器 (TI) 的新 C2000 controlCARD 是适用于 OEM 的理想产品,它们被用于初期软件开发以及系统原型、测试代表和需要轻松获得高性能控制器的许多其它项目的短期构建。controlCARD 是使用行业标准 DIMM 封装来提供低截面单板控制器解决方案的完整板级模块。所有 C2000 controlCARD 皆采用相同的 100 引脚连接器封装来提供模拟和数字 I/O 板载控制器,因此它们完全可以交换。每个 controlCARD 为通信提供单独的 RS-232 接口。主机系统仅需向 controlCARD 提供 5V 的电源。TI 最初的 controlCARD 支持 100MHz TMS320F2808 (P/N TMDSCNCD2808) 和 150MHz 浮点 TMS320F28335 (P/N TMDSCNCD28335)。需要独立的 JTAG 仿真器。单独出售。