TMDSCNCD28054MISO 的特性
硬件特性
- TMDSCNCD28054MISO:TMS320F28054M 基于 DIMM100、支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 controlCARD
- 外形小巧
- 板载隔离式 JTAG 调试探针 (Mini-USB XDS100v1)
- 可通过从 boards\controlCARDs\TMDSCNCD28055ISO 处下载 C2000Ware 来找到硬件文件
- DIMM 接口接收 F28x 模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
- DIMM 接口需要 5V 电源
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载用于器件驱动程序和示例工程的 controlSUITE
- 免费下载用于 InstaSPIN 示例工程的 MotorWare
- MathWorks 嵌入式目标支持
- solidThinking 嵌入支持
开始使用
- 安装 Code Composer Studio IDE
- 安装 controlSUITE
- 在 TI C2000 E2E 社区论坛上提问
- 要开始使用 InstaSPIN,需要:
- 安装 MotorWare
- 安装 INSTASPINUNIVERSALGUI 用于演示 MotorWare 工程
- 观看包含 6 个部分的培训系列视频或搜索其他培训
- 在 TI C2000 InstaSPIN E2E 社区论坛上提问
TMDSCNCD28054MISO 的说明
TMDSCNCD28054MISO 是一款支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION、基于 DIMM100 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 F2805x 系列。controlCARD 为完整板级模块,该模块采用两种标准封装(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种,从而提供薄型单板控制器解决方案。
首次评估时,通常购买与扩展坞或应用套件捆绑的 controlCARD。TMDSCNCD28054MISO 控制卡需要 DIMM100 基板才能运行。