TMDSCNCD28035 的特性
TMS320F28035 "Piccolo" 微控制器 controlCARD
- 小型 - 9cm x 2.5cm
- 标准 100 引脚 DIMM 接口
- DIMM 接口上的 F28x 模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
- 单独的 RS-232 接口
- 单个 5V 电源轨支持全部功能的运行
- 调试需要独立的 JTAG 仿真器。单独出售。
TMDSCNCD28035 的说明
德州仪器 (TI) 的 C2000 controlCARD 是适用于 OEM 的理想产品,它们被用于初期软件开发以及系统原型、试验台和需要轻松获得高性能控制器的许多其它项目的短期构建。controlCARD 是使用符合行业标准的 DIMM 封装来提供低截面单板控制器解决方案的完整板级模块。所有 C2000 controlCARD 皆采用相同的 100 引脚连接器封装来提供模拟和数字 I/O 板载控制器,因此它们完全可以交换。每个 controlCARD 提供单独的 RS-232 接口用于通信。主机系统只需为 controlCARD 提供单个 5V 电源轨,后者便可运行全部功能。TI 的 ControlCARD 支持 60Mhz TMX320F28027 和 F28035 (Piccolo)、100MHz TMS320F2808 (P/N TMDSCNCD2808) 和 150MHz 浮点 TMS320F28335 (P/N TMDSCNCD28335)。需要独立的 JTAG 仿真器。单独出售。