TMDSADP 的说明
TMDSADP1420 适配器 – 可将带有 14 引脚本机连接器的 TI 和第三方 XDS510 和 XDS560 类仿真器连接到带有紧凑型 (CTI) 20 引脚接头的 TMDXEVM6446 或客户电路板上。该适配器可改善信号完整性、转换电压,并可以选择提供自适应时钟。
TMDSADP1414 – 可将 TI 和第三方 XDS510 和 XDS560 类 14 引脚仿真器连接到带有 14 引脚 JTAG 接头的定制客户电路板。TMDSADP1414 适配器可改善信号完整性、转换电压,并可以选择提供自适应时钟。它与 TI 和第三方 XDS510 和 XDS560 类仿真器兼容;该仿真器带有 14 引脚本机连接器,可连接到带 14 引脚标准 JTAG 接头的目标板。
TMDSADP1460 仿真适配器板 – 可实现包含德州仪器 (TI) 60 引脚下一代仿真接口的目标板与传统的现场 14 引脚仿真硬件(例如 XDS510 和 XDS560)之间的搭配使用。如需更多相关信息,请参阅 60 引脚仿真接头技术参考 SPRU655A。
TMDSADPEMU-20A 适配器 – 一种小型印刷电路板适配器,顶部可连接 14 引脚和 20 引脚 (ARM) 仿真器。目标板侧连接器采用标准 20 引脚 ARM 配置。
TMDSADPEMU-20T 适配器 – 一种小型印刷电路板适配器,顶部可连接 14 引脚和 20 引脚 (ARM) 仿真器。目标板侧连接器采用 TI 20 CTI 配置。
BH-ADP-ISO14 – 用于将 TI 和第三方 14 引脚仿真器连接到带有 14 引脚 JTAG 接头的定制客户板。BH-ADP-ISO14 适配器旨在最大程度地减少和保护连接的设备(PC/仿真器/目标板)免受接地环路电压、恶劣环境和未经测试的新设计的影响。隔离适配器支持 3.3-5.0V 目标板,并且可与 TI 14 引脚 JTAG 连接一起使用。TI 之前以 TMDSADP1414-ISO 名称销售此工具。
特性
适配器特性 | ||||||||
说明 | 器件号 | 仿真器接头 | 目标接头 | RTCK 信号增强 | 电压转换 | 自适应时钟 | 推荐用于 | |
14 引脚仿真器到 14 引脚 TI JTAG 接头 | TMDSADP1414 | 14 TI | 14 TI | X | X | X | DM3x、DM2x、OMAP、DM644x 目标板 | |
14 引脚仿真器到 20 引脚 TI JTAG 接头 | TMDSADP1420 | 14 TI | 20 TI (CTI) | X | X | X | DM6443/6446 目标板 | |
14 引脚仿真器到 60 引脚高密度 TI JTAG | TMDSADP1460 | 14 TI | 60 TI | C64x/DM64x/64x +目标板,带 60 引脚接头 | ||||
20 引脚 ARM/14 引脚 TI 仿真器到 20 引脚 ARM | TMDSADPEMU-20A | 20 ARM 或 14 TI | 20 ARM | X | 第三方 ARM 工具和 XDS510/XDS560 仿真器(DM644x 目标板) | |||
20 引脚 ARM/14 引脚 TI 仿真器到 20 引脚 TI (CTI) | TMDSADPEMU-20T | 20 ARM 或 14 TI | 20 TI (CTI) | X | 第三方 ARM 工具和 XDS510/XDS560 仿真器(DM644x 目标板) |
- 支持电压转换的适配器可满足 +3.3V 仿真器接口和 JTAG 目标板(需要低至 +1.8V 电压的接口)的需要。
- 基于 TI ARM 的处理器的自适应时钟包括 8 个可选的延迟时钟选项
- 适配器不需要修改目标板
- 无需电源,由目标板供电