TLVH432A

正在供货

精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)

产品详情

VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 18 Iz for regulation (min) (µA) 60 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 80
VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 18 Iz for regulation (min) (µA) 60 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 80
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095
  • 低电压运行:低至 1.24V
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • B 级 0.5%
    • A 级 1%
    • 标准级 1.5%
  • 可调节输出电压,VO = VREF 至 18V
  • 宽工作阴极电流范围: 100µA 至 70 mA
  • 输出阻抗典型值 0.25Ω
  • –40°C 至 +125°C 规格
  • TLVH432 提供适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的替代引脚排列
  • 超小型 SC-70 封装可提供比 SOT-23-3 小 40% 的尺寸
  • 低电压运行:低至 1.24V
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • B 级 0.5%
    • A 级 1%
    • 标准级 1.5%
  • 可调节输出电压,VO = VREF 至 18V
  • 宽工作阴极电流范围: 100µA 至 70 mA
  • 输出阻抗典型值 0.25Ω
  • –40°C 至 +125°C 规格
  • TLVH432 提供适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的替代引脚排列
  • 超小型 SC-70 封装可提供比 SOT-23-3 小 40% 的尺寸

TLVH431 和 TLVH432 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 18V 之间的任何值(请参阅)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。

与光耦合器配合使用时,TLVH431 和 TLVH432 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。它们的输出阻抗典型值均为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此 TLVH431 和 TLVH432 器件非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。

TLVH432 器件与 TLVH431 器件相同,但 3 引脚 SOT-23 和 SOT-89 封装的引脚排列不同。

TLVH431 和 TLVH432 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 18V 之间的任何值(请参阅)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。

与光耦合器配合使用时,TLVH431 和 TLVH432 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。它们的输出阻抗典型值均为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此 TLVH431 和 TLVH432 器件非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。

TLVH432 器件与 TLVH431 器件相同,但 3 引脚 SOT-23 和 SOT-89 封装的引脚排列不同。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLVH431、TLVH432 低压可调节精密并联稳压器 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2023年 2月 10日
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
PMP40580 — 180W 通用输入 PFC + LLC 电视电源参考设计

这款用于电视应用的交流/直流电源设计通过通用交流电压(90V 交流至 264V 交流)提供 12V/5A 和 150V/0.8A 输出。该设计使用 CRM/DCM PFC 控制器 UCC28056 和 LLC 控制器 UCC256404,具有增强突发模式以实现低待机功耗和更低的可闻噪声。该设计可在 150mW 负载时实现 <250mW 的待机功耗,并可在 230V 交流输入时实现 >93% 的峰值效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项
SOT-89 (PK) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频