TLV810SEVM-019 的特性
- 3 引脚 SOT23 封装
- 电源电流:9uA(典型值)
- 精密电源电压监控器:2.5V、3V、3.3V、5V
- 固定延迟 200ms 的上电复位发生器
- 与 MAX810 引脚对引脚兼容
- 推挽、复位输出
- 温度范围:-40℃ 至 +125℃
TLV810SEVM-019 的说明
TLV810SEVM-019 是一块完全组装且经过测试的电路板,可实现在 3.3V 电压下对 TLV810S 电源电压监控器 (SVS) 的轻松评估。TLV810S 为高电平有效复位 SVS。当 VDD 大于阈值电压时,EVM 输出(复位)将是有效/高电平 (0V);当 VDD 小于阈值电压时,EVM 输出(复位)将是无效/低电平(等于电源电压)。