TLV803SEVM-019 的特性
- 3 引脚 SOT-23 封装
- 电源电流:9µA(典型值)
- 精密电源电压监控器:2.5V、3V、3.3V、5V
- 具有 200ms 固定延时时间的上电复位发生器
- 与 MAX803 引脚对引脚兼容
- 漏极开路复位输出
- 温度范围为 –40°C 至 +125°C
TLV803SEVM-019 的说明
TLV803SEVM-019 评估模块 (EVM) 是一个完全组装且经过测试的电路,使您能够轻松评估电源电压为 3.3V 的 TLV803S 电源电压监控器 (SVS)。TLV803S SVS 是一个低电平有效复位 SVS。当 VDD 大于阈值电压时,EVM 的输出(复位)将是高电平(等于电源电压);当 VDD 电压小于阈值电压时,EVM 的输出(复位)将是低电平 (0V)。