TLV751-EVM - TLV751 500-mA、低 IQ、高 PSRR、可调节、双通道 LDO 稳压器评估模块 (angled board image)

TLV751-EVM

TLV751 500mA 低 IQ 高 PSRR 可调节双通道 LDO 稳压器评估模块

定价

数量 价格
+

TLV751-EVM 的特性

  • 输入电压范围:1.5V 至 6V
  • 可调节输出电压:0.55V 至 5.5V
  • 高输出精度: 1.5%(温度范围内的最大值)
  • IQ:25μA(典型值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升

TLV751-EVM 的说明

TLV751 评估模块 (EVM) 是一款用于对 TLV751器件进行工程演示和评估的参考设计,后者 是一款 500mA、双通道、高精度、可调节的线性低压降 (LDO) 稳压器。

定价

数量 价格
+