TLV70433DBVEVM-712 的特性
- 宽输入电压范围:2.5V 至 24V
- 低 3.2uA 静态电流
- 接地引脚电流:100mA 输出电流时为 3.4 uA
- 借助任意电容器实现稳定 (> 0.47uF)
- 提供 SOT23-5 和 SOT89 封装
- 工作结温范围:-40℃ 至 +125℃
TLV70433DBVEVM-712 的说明
TLV70433DBVEVM-712 是一块完全组装并经过测试的电路板,用于评估采用 DBV (SOT23-5) 封装的 TLV70433 低压降稳压器。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |