TLV7011-2-3-41EVM 的特性
- 1.6V 至 5.5V 的宽电源电压范围
- 5µA 静态电源电流
- 260ns 低传播延迟
- 轨至轨共模输入电压
- 内部迟滞 (4mV)
- 过驱动输入无相位反转
- –40°C 至 125°C 工作环境温度
TLV7011-2-3-41EVM 的说明
TLV7011-2-3-41EVM 板是一种 DIP 适配器模块,借助该模块,可轻松实现对 <a href="https://www.ti.com.com/product/cn/TLV7011">TLV7011</a> 的评估。TLV70x1 系列采用无引线的超小型 DPW 封装 (0.8 x 0.8mm)。此适配器 EVM 板可将该系列器件转换为标准 8 引脚 DIP 引脚排列。此 EVM 还可用于评估 <a href="https://www.ti.com.com/product/cn/TLV7021">TLV7021</a>、<a href="https://www.ti.com.com/product/cn/TLV7031">TLV7031</a> 和 <a href="https://www.ti.com.com/product/cn/TLV7041">TLV7041</a> 的某些性能特征。