主页
TLV70033EVM-503
主页
TLV70033EVM-503
TLV70033EVM-503
TLV70033 200mA 低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器评估模块
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
open-in-new
查看 TLV70033EVM-503 的所有其他信息
定价
数量
价格
+
TLV70033EVM-503 的特性
低成本
借助 0.1µF 陶瓷输出电容实现稳定
低功耗 IQ = 29µA
2% 准确度
低输出噪声,55mVRMS(无需旁路电容器)
低 PSRR,在 1kHz 时为 80dB
TLV70033EVM-503 的说明
TLV70033EVM-503 可简化对采用 3.3V 输出的 DDC (2.9 x 2.9mm SOT23-5) 封装的 TLV70033 200mA、低 IQ、低压降稳压器的评估过程。
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
定价
数量
价格
+