TLV62569PEVM-860 的特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调)
- 输出电流为 2A
- 效率高达 95%
- 35μA 工作静态电流
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 低 BOM 数目
TLV62569PEVM-860 的说明
TLV62569PEVM-860 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62569PDRL 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TLV62569PDRL 采用小型 1.6 x 1.6mm² 5 引脚 SOT-563 封装。