TLV62150EVM-505 的特性
- 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围非常适合 5V 或 12V 电压轨
- DCS Control 拓扑可提供快速瞬态响应和高轻负载效率
- 19μA 的低 IQ 有助于延长锂离子电池或其他电池的寿命
- 2.5mHz 的高开关频率支持使用小型电感器
- 使能引脚可提供电源时序控制
TLV62150EVM-505 的说明
TLV62150 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62150 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 1A,采用 3mm x 3mm QFN 封装。DCS Control 拓扑可提供快速瞬态响应和高轻负载效率。此解决方案具有低 IQ,适用于电池供电型应用。