主页
TLV62095EVM-840
主页
TLV62095EVM-840
TLV62095EVM-840
用于 TLV62095 5.5V 输入、4A 输出降压转换器的评估模块
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
open-in-new
查看 TLV62095EVM-840 的所有其他信息
定价
数量
价格
+
TLV62095EVM-840 的特性
输入电压范围:2.5V 至 5.5V
输出电流为 4A
可调节软启动
两级短路保护
TLV62095EVM-840 的说明
TLV62095EVM-840 旨在用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62095 的运行和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,输出电流最高为 4A。TLV62095 采用小型 3.0 x 3.0mm² QFN 封装。
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
定价
数量
价格
+