主页
TLV62084EVM-828
主页
TLV62084EVM-828
TLV62084EVM-828
针对 TLV62084 6V 输入、2A 输出降压转换器的评估模块
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
open-in-new
查看 TLV62084EVM-828 的所有其他信息
定价
数量
价格
+
TLV62084EVM-828 的特性
输入电压范围:2.7V 至 6V
输出电流为 2A
100% 占空比,以实现最低压降
输出放电功能
电源良好输出
TLV62084EVM-828 的说明
TLV62084EVM-828 旨在用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62084 的操作和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.2V 的调节输出电压,输出电流最高为 2A。TLV62084 采用小型 2.0 x 2.0mm² SON 封装。
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
定价
数量
价格
+