TLV62080EVM-756 的特性
- DCS-ControlTM 架构,用于快速瞬态稳压
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 最低压降的 100% 占空比
- 省电模式,用于轻载效率
- 输出放电功能
- 电源良好输出
- 热关断
TLV62080EVM-756 的说明
TLV62TLV62080EVM-756 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估 TLV62080 1.2A 高效降压转换器的性能。TLV62080 专注于在宽输出电流范围下实现高效、降压转换。本用户指南介绍了 TLV62TLV62080EVM-756 评估模块 (EVM) 以及如何执行独立评估或与主机或系统交互。该转换器设计用于提供高达 1200 mA 的连续电流输出