TLV61220EVM-120 的特性
- 在典型工作条件下效率高达 95%
- 5.5μA 静态电流
- 在输入电压为 0.7V 时启动进入负荷
- 运行输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
- 停机期间具有导通功能
- 最小开关电流为 200mA
- 保护:输出过压、过热和输入欠压闭锁
- 可调节输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
TLV61220EVM-120 的说明
TLV61220EVM-120 展示了德州仪器 (TI) 的 TLV61220 同步升压转换器。TLV61220 的输入电压范围为 0.7V 至 5.5V,允许器件除了通过单节锂离子电池运行,还可通过单节至三节配置运行。此用户指南包含安装说明、原理图、材料清单以及 EVM 印刷电路板布局绘图。用户指南介绍了 TLV61220EVM-120 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。