TLV320AIC3268
- 立体声音频 DAC 到差分线路输出的 105dB 信噪比 (SNR)
- 到音频模数转换器 (ADC) 立体声线路输入的 95 dB SNR
- 8-192kHz 回放和录制
- 24 mW DirectPathTM 头戴式耳机驱动器的输出功率
- 121 mW 差分接收器输出驱动器的输出功率
- D 类扬声器,此扬声器具有
- 1.45 W (8Ω,5V,10% THDN)
- 1.15 W (8Ω,5V,1% THDN)
- 差分或单端立体声线路输出
- 8 个单端或 4 个全差分模拟输入
- 模拟麦克风输入,和多达 4 个同时数字麦克风通道
- 大范围的信号处理选项
- 完全可编程增强型 miniDSP
- 3 个具有单独 I/O 电源电压的独立数字音频串行接口
- 所有音频串行接口 (ASI) 上支持时分复用 (TDM) 和单声道脉冲编码调制 (PCM)
- ASI 1 上的 8 通道输入和输出
- 可编程锁相环 (PLL),以及低频计时
- 可编程 12 位逐次逼近 (SAR) ADC
- SPI 和 I2C 控制接口
应用范围
- 低功率便携式音频器件
- 消费类音频器件
- 信息娱乐系统
TLV320AIC3268 (AIC3268) 为用户提供一个集成的方法以实现具备多数字和模拟音频流的音频系统,将其作为输入源和多输出器件(诸如高功率音频放大器)。 集成的 miniDSP 使得用户能够通过定制音频流信号处理来使他们的产品与众不同。 这款器件的低功耗使其成为电池供电运行系统或者运行在受限功耗环境中的系统的理想选择。
AIC3268 是一款集成型、低功率、低压立体声音频编解码器,并且特有 4 个数字麦克风输入,以及可编程输出、预先定义且可参数化的数字处理块和一个集成 PLL。 所包含的大范围基于寄存器的功率、输入和输出通道配置、增益、效应、端子复用以及时钟控制使得此器件能够精准的针对其目标应用。
AIC3268 支持 8kHz 声音到 192kHz 立体声音乐的大范围应用,从而使其成为多种低功率电池供电运行以及消费类音频应用的理想选择。
申请了解更多信息
可提供 PurePath™ Console 2、TLV320AIC3268 GUI 和其他设计资源。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV320AIC3268 低功率立体声音频编解码器,具有105dB 数模转换器(DAC),DirectPath 头戴式耳机和D 类扬声器放大器以及集成mini 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 3月 28日 | |
应用手册 | Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) | 2019年 12月 31日 | ||||
应用手册 | Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | Common Noise Issues in Audio Codecs | 2017年 7月 21日 | ||||
用户指南 | TLV320AIC3268EVM-U Evaluation Module (Rev. A) | 2014年 2月 25日 | ||||
应用手册 | Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) | 2013年 10月 28日 | ||||
应用手册 | Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs | 2010年 9月 22日 | ||||
应用手册 | Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs | 2009年 10月 30日 | ||||
应用手册 | Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port | 2009年 7月 8日 | ||||
应用手册 | Using TLV320AIC3x Digital Audio Data Serial Interface w/TDM Support | 2006年 7月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台图形开发套件
PurePath™ 控制台是一个高度集成且易于使用的音频开发套件,专门用于简化与音频产品开发相关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解如何轻松使用 PurePath™ Console 3 软件。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、超低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 1:PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
(...)
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、超低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 1:PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
(...)
驱动程序或库
TLV320AIC32XX-DRIVERS — TLV320AIC32XX CODEC 系列 Linux 驱动程序支持
这些 Linux 驱动程序支持用于 TLV320AIC32xx 器件系列的低功耗音频编解码器,并且包括 .c 和 .h 文件。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。
Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
修复程序和代码增强
如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:
1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处
或
2.联系您的 TI 代表。
支持软件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00403 — 采用 TLV320AIC3268 miniDSP 编解码器的超声波测距参考设计
TIDA-00403 参考设计使用针对超声测距解决方案的现成的 EVM,该解决方案使用 TLV320AIC3268 miniDSP 内的算法。通过将该设计与 TI 的 PurePath Studio 设计套件结合使用,只需点击鼠标即可设计出一个用户可配置的稳健的超声测距系统。用户可以修改超声波脉冲生成特性以及检测算法以适合工业和测量应用中的特定使用情况,从而让用户能解决其他固定功能传感器的限制,同时增加测量的可靠性。TLV320AIC3268 上的两个 GPIO 被自动触发,表明已发出并接收到超声波脉冲。通过利用主机 MCU 监测这些 GPIO 可以提取出飞行时间。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。