TLV320AIC3262EVM-U 的特性
TLV320AIC3262EVM-U 的说明
TLV320AIC3262EVM-U 是一款用于 TLV320AIC3262 音频编解码器的完整评估模块,其采用低功耗立体声编解码器,具有第三代 miniDSP,集成 D 类扬声器、听筒驱动器和 DirectPath™ 立体声耳机输出。AIC3262 采用三个音频串行接口,同样支持与其他器件进行多种连接,如应用、蓝牙或基带处理器。
用户可采用几种方式了解、评估和控制 TLV320AIC3262。首先,AIC3262 Codec Control 是一款基于方框图的直观软件,可控制 TLV320AIC3262 提供的各种模拟选项。
其次,AIC3262 嵌入了两种功能强大的 DSP 引擎,称为 miniDSP。支持通过 TI 综合的 PurePath™ Studio 开发环境来进行 TLV320AIC3262 软件开发。PurePath ™ 是一款功能强大、简单易用的工具,旨在简化和加速 miniDSP 音频平台上的软件开发。图形开发环境 (GDE) 由一系列通用音频组件组成,其可被拖放至音频信号流并以图形的方式互连。然后,可通过此图形音频信号流汇编 miniDSP代码。至少在 5 分钟内即可创建完整的流程。可在几个小时之内完成完整的系统调优。用户可从数百个音频和语音组件中进行选择,例如噪声消除和回声抵消、多频带 DRC、低音增强、AGC 等等。
TLV320AIC3262EVM-U 可通过连接至计算机的一条 USB 电缆进行快速操作。USB 连接可提供电源、I2C/SPI 控制并通过 TAS1020B(板载 USB 微处理器)将音频数据传输至 TLV320AIC3262 音频编解码器。