TLV320AIC3253EVM-K 的特性
- 用于 TLV320AIC3253 立体声音频编解码器的全功能评估板。
- 与 PC 的 USB 连接可以提供电源、控制和音频流数据,便于轻松评估。
- 数字麦克风连接。
- 外部控制和数字音频信号的连接点,便于快速连接到其它电路/输入器件。
TLV320AIC3253EVM-K 的说明
TLV320AIC3253EVM-K 是 TLV320AIC3253 音频编解码器的完整评估/演示套件。该套件包含 TLV320AIC3253EVM 和一块名为 USB-MODEVM 接口板的基于 USB 的主板。TLV320AIC3253EVM-K 软件 AIC3253 CS 是用于了解、评估和控制 TLV320AIC3253 的一款直观、易于使用且功能强大的工具。该工具专为便于您了解 TLV320AIC3253 而设计。
支持通过 TI 综合的 PurePath Studio 开发环境来进行 TLV320AIC3253 软件开发。该套功能强大、易于使用的工具专为简化 TLV320AIC3xxx miniDSP 音频平台上的软件开发而设计。图形开发环境由一系列通用音频功能组成,它可被拖放至音频信号流并以图形的方式互连。轻点鼠标,即可从图形信号流汇编 DSP 代码。
TLV320AIC3253EVM-K 可通过 USB 电缆连接至 PC。USB 连接可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据,从而减少设置和配置。该 EVM 还支持用于高级操作的外部控制信号、音频数据和电源,以便进行原型设计和连接到其它的开发或评估系统。