TLV320AIC3204EVM-K 的特性
- 用于 TLV320AIC3204 立体声音频编解码器的全功能评估板。
- 与 PC 的 USB 连接可以提供电源、控制和音频流数据,便于轻松评估
- 用于 ADC 评估的板载麦克风
- 外部控制和数字音频信号的连接点,便于快速连接到其它电路/输入器件。
TLV320AIC3204EVM-K 的说明
TLV320AIC3204EVM-K 是 TLV320AIC3204 音频编解码器的完整评估/演示套件。该套件包含 TLV320AIC3204EVM 和名为 USB-MODEVM 接口板的基于 USB 的主板。TLV320AIC3204EVM-K 中的 AIC3204 CS 软件是用于了解、评估和控制 TLV320AIC3204 的直观、易于使用且功能强大的工具。该工具专为便于您了解 TLV320AIC3204 而设计。
TLV320AIC3204EVM-K 可通过 USB 电缆连接至 PC。USB 连接可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据,从而减少设置和配置。该 EVM 还支持用于高级操作的外部控制信号、音频数据和电源,以便进行原型设计和连接到其它的开发或评估系统。