TLV320AIC3111EVM-K 的特性
- 用于 TLV320AIC3111 立体声音频编解码器的全功能评估板。
- 与 PC 的 USB 连接可以提供电源、控制和音频流数据,便于轻松评估。
- 用于 ADC 评估的板载麦克风。
- 外部控制和数字音频信号的连接点,便于快速连接到其它电路/输入器件。
TLV320AIC3111EVM-K 的说明
TLV320AIC3111EVM-K 是 TLV320AIC3111 音频编解码器的完整评估/演示套件。该套件包含 TLV320AIC3111EVM 和基于 USB 的主板 (USB-MODEVM)。TLV320AIC3111EVM-K 中的 AIC3111 CS 软件是用于了解、评估和控制 TLV320AIC3111 的直观、易于使用且功能强大的工具。
支持通过 TI 综合的 PurePath Studio 开发环境来进行 TLV320AIC3111 软件开发。该套功能强大、易于使用的工具专为简化 TLV320AIC3xxx miniDSP 音频平台上的软件开发而设计。图形开发环境包括一系列通用音频功能,它可被拖放至音频信号流并以图形的方式互连。可从图形信号流汇编 DSP 代码。
TLV320AIC3111EVM-K 可连接到 PC 上的 USB 端口。USB 接口可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据。该 EVM 具有外部控制信号、数字音频数据和电源连接,便于进行高级操作。