TLV320AIC3007EVM-K 的特性
- 全功能评估板,适用于具有集成 D 类放大器的 TLV320AIC3007 2 通道音频编解码器。
- 用于与各种数字信号处理器 (DSP) 和微处理器接口板配合使用的模块化设计。
- 与 PC 的 USB 连接可以提供电源、控制和音频流数据,便于轻松评估。
- 用于 ADC 评估的板载麦克风
- 外部控制和数字音频信号的连接点,便于快速连接到其它电路/输入器件。
TLV320AIC3007EVM-K 的说明
TLV320AIC3007EVM 采用德州仪器 (TI) 小型模块化 EVM,它允许直接评估器件的性能和运行特征,便于轻松进行软件开发和系统原型设计。
该 EVM 兼容于德州仪器 (TI) 的 5-6K 接口评估模块 (SLAU104) 和 HPA-MCUINTERFACE (SLAU106) 以及其它支持 TI 模块化 EVM 格式的第三方电路板。
TLV320AIC3007EVM-K 是完整的评估/演示套件,它包含基于 USB 的主板(称为 USB-MODEVM 接口板)和评估软件,它们可与运行 Microsoft Windows 操作系统的 PC 配合使用。