14-pin (PW) package image

TLV1704AMPWPSEP 正在供货

采用增强型航天塑料的 2.2V 至 36V 耐辐射微功耗四通道比较器

等同于: V62/18613-01XE-T 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述数量的器件。

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV1704AMPWTPSEP 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 100u | +

质量信息

等级 Space
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 90 | TUBE

TLV1704-SEP 的特性

  • VID V62/18613
  • 耐辐射
    • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
    • 在 30 krad(Si) 的条件下无 ELDRS
    • 每个晶圆批次的 RLAT 总电离剂量 (TID) 高达 20krad(Si)
  • 增强型航天塑料
    • 受控基线
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造基地
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 电源电压范围:2.2V 至 36V 或 ±1.1V 至 ±18V
  • 低静态电流:每个比较器 55µA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 低传播延迟:560ns
  • 低输入失调电压:300µV
  • 集电极开路输出:
    • 最多可高出负电源电压 36V 且不受电源电压影响
  • 小型封装:
    • 四通道:TSSOP-14

TLV1704-SEP 的说明

TLV1704-SEP(四路)器件具有宽电源电压范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。凭借符合行业标准且在极小型封装内集成的上述特性,此类器件成为当前市场中的最佳通用比较器。

集电极开路输出带来了能够将输出拉至任意电压轨(最多可高出负电源 36V)且不受 TLV1704-SEP 电源电压影响的优势。

此器件是一款微功耗比较器。低输入失调电压、低输入偏置电流、低电源电流和集电极开路配置使 TLV1704-SEP 器件能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的大部分应用。

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV1704AMPWTPSEP 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 100u | +

可用包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所需器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可能提供批次和生产日期代码

在您的购物车中添加数量,并开始结账流程,以查看用于从现有库存中选择批次或日期代码的选项。

了解更多信息