TLC59116FEVM-571 的说明
TLC59116F 是 I2C 总线控制的 16 通道 LED 驱动器,它针对娱乐产品的红色/绿色/蓝色/琥珀色 (RGBA) 混合和背光应用进行了优化。每个 LED 输出都拥有自身的 8 位分辨率(256 色阶)、固定频率、独立 PWM 控制器(工作频率为 97kHz)和可调节占空比(0% 至 99.6%)。独立 PWM 控制器允许将每个 LED 设置为特定的亮度值。附加的 8 位分辨率(256 色阶)组合式 PWM 控制器既具有 190Hz 的固定频率,又拥有低至 24Hz 的可调节频率(每隔 10.73 秒调节一次)和可调节占空比(0% 至 99.6%)。组合式 PWM 控制器使用相同的值来调亮或调暗所有 LED。此 EVM 可帮助用户评估德州仪器 (TI) 由 I2C 总线控制的 16 通道 LED 驱动器 TLC59116F 的功能。用户指南包含设置说明、原理图、物料清单、印制电路板布局图和软件说明。