TIC12400EVM-KIT 的特性
- 使用 USB 电缆连接至计算机,且可供用户对配置进行编程并读取状态信息
- EVM 通过使用 GUI 集成了温度和电流测量,且具有多种可配置硬件选项
- 套件的特性包括可执行数字开关和电阻器编码开关操作,或可与用户自己的开关进行连接
TIC12400EVM-KIT 的说明
TIC12400EVM-KIT 是一个灵活的双板评估平台,可供用户评估 TIC12400-Q1 的广泛功能集。TIC12400-Q1 是一款 24 通道开关/接触式监测解决方案,集成了节能轮询架构、可配置比较器阈值、具有可编程阈值的集成型 ADC,以及适用于瞬态/故障状况的各种集成保护。此套件包括直观且功能丰富的 GUI,展示了 TIC12400-Q1 器件的优势。此 GUI 集成了易于定义的阈值、湿性电流、轮询次数和开关状态轮询。