THS7374EVM 的特性
- 配备有 75Ω 输入/输出抗阻
- 单电源:3V 至 5V
- 去耦电容
- 连接器:Vs+、GND、输入、输出和测试点
- 输入和输出信号均通过 BNC 连接器传送
THS7374EVM 的说明
THS7374EVM 是一款采用 PW(14 引线 TSSOP)封装的评估模块。
THS7374EVM 旨在快速简便地演示器件的功能和实用性。该 EVM 随时准备好通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。THS7374EVM 配备有 75Ω 输入和输出信号终端。
THS7374EVM 用户指南包含在产品数据表中。