THS6212EVM 的特性
- 配置为双电源供电并轻松修改为单电源
- 专为由板载平衡-非平衡变压器促进的单端输入和输出连接而设计
- 通过 SMA 连接器轻松连接到输入和输出
- 使用跳线连接器更改偏置模式设置
THS6212EVM 的说明
THS6212 评估模块 (EVM) 用于评估 THS6212,该器件是采用 24 引脚 QFN 封装的单端口电流反馈架构差动线路驱动器放大器系统。此 EVM 旨在快速轻松地演示 THS6212 的功能和性能(增益值为 10-V/V,驱动 RLOAD = 100Ω)。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。该板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。默认情况下,THS6212EVM 具有全偏置模式的偏置设置,可使用跳线连接器配置为中偏置和低偏置模式。