THS4561DGKEVM 的特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 默认为 1 的增益配置可针对其他增益轻松地进行重新配置
- 旨在轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备
- 输入端和输出端包含 SMA 接头
THS4561DGKEVM 的说明
THS4561DGKEVM 是一个适用于采用 DGK (VSSOP-8) 封装的单个 THS4561 放大器的评估模块 (EVM)。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。此 THS4561DGKEVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为通过其输入和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为单端或差动输入,器件引脚处的差动输出增益为 1V/V,该输出通过变压器转换为单端输出。