THS4551
- 带宽:150MHz (G = 1V/V)
- 差分输出压摆率:220V/µs
- 增益带宽积:135MHz
- 负轨输入 (NRI), 轨到轨输出 (RRO)
- 宽输出共模控制范围
- 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
- 修整后的电源电流:在 5 V 时为 1.37 mA
- 25°C 输入失调电压:±175µV(最大值)
- 输入失调电压漂移:±1.8µV/°C(最大值)
- 差分输入电压噪声:3.3nV/√Hz
- HD2:-128dBc(2VPP、100kHz 时)
- HD3:-139dBc(2VPP、100kHz 时)
- 短于 50ns 的稳定时间:4V 阶跃,容限为 0.01%
- 18 位稳定时间:4V 阶跃,小于 500ns
THS4551 全差分放大器可在单端源与差分输出之间提供一个简单的接口,从而满足各类高精度模数转换器 (ADC) 的需求。此器件兼具优异的直流精度、低噪声以及稳健的容性负载驱动能力,非常适用于具有高精度要求的数据采集系统;同时在放大器与 ADC 协同作用下,可获得出色的信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (SFDR)。
THS4551 具有所需的负电源轨输入,可用于将直流耦合、以接地为中心的源信号连接到单电源差分输入 ADC。该器件具有超低直流误差和漂移,能够满足新兴的 16 至 20 位逐次逼近寄存器 (SAR) 输入要求。在 0.7V 至 3.0V 以上的 ADC 共模输入要求下,宽范围输出共模控制支持 ADC 在 1.8V 至 5V 电源下运行。
THS4551 器件可在 –40°C 至 +125°C 的宽温度范围内额定运行,并且提供 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装、16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装以及 10 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装。
查看 TI.com 库存以寻找类似产品
具有类似规格、按 TI.com 现货库存分类的产品。立即查看
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 性能演示套件 (PDK),适用于全差动输入 20 位 SAR ADC
ADS8900B 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8900B 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,后者是一款全差分输入、20 位、1MSPS 器件。ADS8900BEVM-PDK 包括 ADS8900B EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。
THS4551DGKEVM — THS4551DGK 评估模块
THS4551RGTEVM — THS4551RGT 评估模块
THS4551RUNEVM — THS4551RUN 评估模块
THS4551DGK Unencrypted TINA-TI Model Package (Rev. C)
TINA-TI 100kHz MFB filter LG test of Figure 87 THS4551
TINA-TI AC Coupled Single to Differentiate Gain of 2 Figure70 THS4551
TINA-TI Attenuator With No Caps Gain of 0.1 Figure80 THS4551
TINA-TI Attenuator With a Caps Gain of 0.1 Figure81 THS4551
TINA-TI Basic Gain of 1 Test Circuit Figure61 THS4551
TINA-TI Differential Audio DAC ZT Design Figure90 THS4551
TINA-TI Differential IO with OPA2192 to FDA to SAR Figure 76 THS4551
TINA-TI Differential Transimpedance LG Sim Figure90 THS4551
TINA-TI Gain of 0.2 100kHz Butterworth MFB Filter Figure87 THS4551
TINA-TI Gain of 5 Single to Different Simplified for Figure72 THS4551
TINA-TI Gain of 5 Single to Different with 10Mhz Bessel Figure93 THS4551
TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole Figure 83 THS4551
TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole and Input C Figure 85
TINA-TI Single to Differential Attenuator Figure71 THS4551
SBOR022 — TI FDA Calculator
支持的产品和硬件
产品
全差分放大器
音频运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
射频 FDA
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | 查看选项 |
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
WQFN (RUN) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点