THS4522EVM 的特性
- 配置为双电源供电并轻松修改为单电源
- 默认单端输入配置可轻松重新配置为差动输入
- 默认单端输出配置可轻松重新配置为差动输出
- 用于每个通道的独立禁用控制线
- 用于每个通道的独立输出共模控制线
- 设计用于轻松连接至标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
- 输入和输出包含 SMA 连接器
THS4522EVM 的说明
THS4522EVM 是一款 PW(16 引线 TSSOP)封装中双路 THS4522 的评估模块。
THS4522EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。该 EVM 随时准备好通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。默认的放大器配置是单端输入、单端输出(通过变压器)和双电源。它可以被轻松配置为差动输入、差动输出和单电源供电。
THS4522EVM 用户指南包含在产品数据表中。