THS4211EVM 的特性
- 电源:单电源 4.5Vdc 至 15Vdc,双电源 +/-2.5Vdc 至 +/-7.5Vdc
- Vin- 和 Vin+ 的输入阻抗为 50Ω
- 默认负载电阻为 500Ω
- 断电连接使用测试点(仅 THS4215)
- 连接器为 -Vs、GND、+Vs、In+、In-、Out
- 输入/输出使用 SMA 连接器,电源使用香蕉式连接器
THS4211EVM 的说明
THS4211EVM 和 THS4215EVM 用于演示器件的功能和多用性。该 EVM 共有三种版本:增益 ≥+2/-1,具有关断功能 (THS4215EVM);增益 ≥+2/-1,无关断功能 (THS4211EVM) 和同相单位增益配置,无关断功能 (THS4211EVM-UG)。该 EVM 可用于电源、输入信号和测试仪器。可以通过改变反馈和增益电阻器来调节增益。