THS4032EVM 的特性
- 高带宽 - 在 +/-15V Vcc 和增益 = 4 时为 45MHz (-3dB)
- 工作电压范围为 +/-5V 至 15V
- 同相单端输入 - 可通过更改元件实现反相
- 模块增益设置为 4(同相)- 可通过更改元件进行调节
- 标称 50Ω 阻抗输入和输出
- 标准 SMA 输入和输出连接器
- 高速放大器设计和布局的良好示例
THS4032EVM 的说明
THS4032 双通道高速运算放大器评估模块 (EVM) 是一个完整的双通道高速放大器电路。它由 THS4032 双通道低噪声高速运算放大器 IC 以及少量无源器件组成,安装在尺寸大概为 1.9 英寸 x 2.2 英寸的小型电路板上。该 EVM 使用标准 SMA 微型射频连接器进行输入和输出,经过全面组装、测试并随时可用 - 只需将其连接电源、信号源和负载(如果需要)即可。