THS4031EVM 的特性
- 高带宽 - 在 +/-15V Vcc 和增益 = 2 时为 100MHz (-3dB)
- 工作电压范围为 +/-5V 至 +/-15V
- 反相和同相单端输入
- 模块增益设置为 +2(同相)和 -1(反相)- 可通过更改元件进行调节
- 标称 50Ω 阻抗输入和输出
- 标准 SMA 微型射频连接器
- 高速放大器设计和布局的良好示例
THS4031EVM 的说明
THS4031 高速运算放大器评估模块 (EVM) 是一个完整的高速放大器电路。它由 THS4031 高速、低功耗运算放大器 IC 以及少量无源器件组成,安装在尺寸大概为 1.7 英寸 x 1.4 英寸的小型电路板上。该 EVM 使用标准 SMA 微型射频连接器进行输入和输出,经过全面组装、全面测试并随时可用 - 只需将其连接电源、信号源和负载(如果需要)即可。