THS3202EVM 的特性
- 电源:单电源 6.6Vdc 至 15Vdc,双电源 +/-3Vdc 至 +/-7.5Vdc
- 电源纹波抑制
- 输入阻抗为 50Ω
- 去耦电容
- 输出负载为 500Ω
- 连接:Vs-、GND、Vs+、Vin1+、Vin1-、Vin2+、Vin2-、Vout1、Vout2 和测试点
- 输入和输出信号使用 SMA 连接器,电源连接器使用香蕉插头
THS3202EVM 的说明
THS3202EVM 提供一个用于在同一电路板上开发双通道放大器电路的平台。用户只需添加电源、输入信号和测试仪器即可操作 EVM,通过更改反馈和增益电阻器可更改增益。
默认配置为:
- 通道 1:增益 = +2 或 -1(取决于哪个输入连接到信号源)。
- 通道 2:增益 = +1。