THS3095EVM 的特性
- 单位增益稳定
- 可针对反相和同相增益配置进行调节
- 输入和输出端口上的 SMA 连接器
- 50Ω 输入和输出阻抗匹配
- 电源电压范围
- 单电源 10 V 至 30 V
- 双电源 ±5V 至 ±15V
- 通过香蕉插孔连接器供电
- 电源连接上的铁氧体磁珠
- 去耦电容
- 断电功能
THS3095EVM 的说明
THS3095 评估模块 (EVM) 提供了一个用于评估 THS3095 高电压、低失真、高速电流反馈放大器的平台。用户只需电源、输入信号和测试仪器即可操作 EVM。
应用:
- 高电压任意波形
- 功率 FET 驱动器
- 引脚驱动器
- VDSL 线路驱动器