TDC7201
- 分辨率:55ps
- 标准偏差:35ps
- 测量范围:
- 独立模式 1:12ns 至 2000ns
- 独立模式 2:250ns 至 8ms
- 组合模式:0.25ns 至 8ms
- 低运行功耗:2.7mA
- 最多支持 10 个 STOP 信号
- 自主多周期平均模式,可实现低功耗
- 电源电压:2V 至 3.6V
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 用于寄存器访问的串行外设接口 (SPI) 接口
应用
- 测距仪
- 激光雷达
- 无人机和机器人
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
- 冲突检测系统
- 流量计
All trademarks are the property of their respective owners.
TDC7201 设计为与采用飞行时间技术的超声波、激光和雷达测距设备搭配使用。TDC7201 内置有两个时间数字转换器 (TDC),可用于测量 4 厘米到数千米范围内的距离,而且架构非常简单,无需使用昂贵的现场可编程门阵列 (FPGA) 或处理器。
每个 TDC 均可执行秒表功能,测量 START 脉冲与多达 5 个 STOP 脉冲之间的时间间隔(飞行时间,即 TOF)。利用这两个 TDC,可以同时且单独测量两对 START 和 STOP 引脚,从而提高时间测量设计的灵活性。
该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补偿。这一自校准功能使得时间数字转换器能够获得皮秒级精度。这一精度使得 TDC7201 非常适合测距 应用。
当 TDC7201 器件置于自主多周期平均模式下时,可降低系统功耗,非常适合电池供电式流量计。在该模式下,主器件会进入休眠模式以实现节能并在测量序列完成后由 TDC 中断唤醒。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TDC7201 适用于激光雷达、 测距仪 和ADAS 中飞行时间应用的时间-数字转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 6月 22日 |
应用简报 | 飞行时间和激光雷达 - 光学前端设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
应用手册 | Short Time Measurement Using TDC7201 | 2016年 6月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | TDC7201-ZAX-EVM User’s Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 5月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 超级测量范围时间数字转换器评估模块
TDC7201-ZAX-EVM 是允许用户测试和评估 TDC7201 时间数字转换器的评估模块。TDC7201 可用于 LIDAR 应用中的精确时间测量。该 EVM 是适用于 MSP430F5529 LaunchPad 的 BoosterPack 插件模块。TDC7201-ZAX-EVM 具有两对用于启动和停止输入的 SMA 连接器。该 EVM 附带易于使用的图形用户界面 (GUI),用于修改寄存器、显示飞行时间和以 CSV 格式导出数据。
参考设计
TIDA-060025 — 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升跨阻抗带宽的参考设计
此设计展示的高速光学前端通过采用光纤传输介质的飞行时间 (ToF) 距离测量电路实现,该电路适用于任何类型的 ToF 测量,例如在自由空间中进行测量。此设计采用行业领先的 2.5V 输出线性跨阻抗前端,具有 10kΩ 增益和超过 200MHz 的带宽,可实现高精度测量。在短时间模式下的 TDC7201 转换器将接收到的信号进行数字化转换,将设备的测量精度从 12ns 提高到 250ps,由此强化了设备的高精度特点。测量由 LaunchPad™ 开发套件中的 MSP430 微控制器控制,便于轻松实现即插即用兼容性。总体来说,与需要高速 ADC 和 FPGA (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZAX) | 25 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。