TCAN4550
- 带有集成 CAN FD 收发器和串行外设接口 (SPI) 的 CAN FD 控制器
- CAN FD 控制器支持 ISO 11898-1:2015 和 Bosch M_CAN 修订版 3.2.1.1
- 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
- CAN FD 数据速率高达 5Mbps,且 SPI 时钟速率高达 18MHz
- 向后兼容经典 CAN
- 工作模式:正常、待机、睡眠和失效防护
- 为微处理器提供 3.3V 至 5V 输入/输出逻辑支持
- 在 CAN 总线上具有宽工作范围
- ±42V 总线故障保护
- ±12V 共模电压
- 优化了未上电时的性能
- 总线和逻辑终端处于高阻态
(运行总线或应用上无负载) - 加电和断电无干扰运行
- 总线和逻辑终端处于高阻态
TCAN4550 是带有集成 CAN FD 收发器的 CAN FD 控制器,支持高达 8Mbps 的数据速率。此 CAN FD 控制器符合 ISO11898-1:2015 高速控制器局域网 (CAN) 数据链路层的规范,并满足 ISO11898–2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。TCAN4550 通过串行外设接口 (SPI) 在 CAN 总线和系统处理器之间提供了一个接口,同时支持经典 CAN 和 CAN FD,并为不支持 CAN FD 的处理器实现 端口扩展或 CAN 支持。TCAN4550 提供 CAN FD 收发器功能:传输到总线的差分传输能力和从总线接收的差分接收能力。 该器件支持通过本地唤醒 (LWU) 进行唤醒以及使用实现 ISO11898-2:2016 唤醒模式 (WUP) 的 CAN 总线进行总线唤醒。
该器件包含众多可 实现 器件和 CAN 总线可靠性的保护特性。这些 特性 包括失效防护、内部显性状态超时、宽总线工作范围以及超时看门狗等等。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带有集成收发器的 TCAN4550 汽车控制区域网灵活数据速率 (CAN FD) 控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 5月 19日 |
应用手册 | TCAN455x Clock Optimization and Design Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
用户指南 | TCAN45xx Software User's Guide | 2019年 5月 3日 | ||||
应用手册 | TCAN4550 Watchdog Configuration Guide | 2019年 5月 1日 | ||||
用户指南 | SPI to CAN FD SBC + LIN Transceiver BoosterPack User's Guide | 2019年 4月 1日 | ||||
EVM 用户指南 | TCAN4x5x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2019年 3月 22日 | ||||
技术文章 | CAN & LIN: take a look inside | PDF | HTML | 2018年 3月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 具有集成收发器的 CAN FD 控制器评估模块
EVM 可用于评估 TCAN4550 SPI 转 CAN FD 控制器和收发器解决方案。 可通过 DB9 连接器(或通过接头引脚)轻松访问 CAN 总线信号,并可通过单个双行接头访问数字接口(SPI 线路和 GPIO)。 器件的输入时钟可来自板载晶振,也可来自外部单端时钟源。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。