TCAN332EVM 的特性
- 符合 ISO11898-2 的要求
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
- 不加电时拥有理想的无源行为
- 总线引脚为高阻抗(运行总线上无负载)
- 逻辑引脚为高阻抗
- 总线上加电/断电时实现无毛刺脉冲运行
- 保护特性
- 总线引脚的 ESD 保护
- HBM ESD ±25kV
- IEC ESD ±12kV
- 总线故障保护 ±14V
- 电源引脚上的欠压保护
- TXD(驱动器)支配超时 (DTO)
- RXD(接收器)支配超时 (DTO)
- 热关断保护
- 总线引脚的 ESD 保护
- 运行温度范围为 -40°C 至 125°C
TCAN332EVM 的说明
此 EVM 出厂预装了 SN65HVD332 CAN 收发器。用户可通过更换收发器和设置此 CAN EVM 的跳线来重新配置 EVM 以便兼容 TI CAN 收发器系列的所有产品:SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0 和 SN65HVDA54x。此 EVM 具有用于基本 CAN 评估的配置以及评估 CAN 收发器性能所需的各种负载和终端设置。