TCA8418E-EVM 的特性
- 可提供一个键盘,用于证明 TCA8418E 的主要扫描功能
- 可提供一个端口,允许客户将所有行和列引脚连接至定制板或键盘
- 可与 MSP430-G2 连接,让客户可以利用 GUI 界面轻松访问和控制寄存器。
TCA8418E-EVM 的说明
TCA8418E-EVM 是一款旨在证明 TCA8418E 键盘扫描 IC 的主要扫描功能的评估板。该 EVM 附带 9 个以行/列矩阵形式配置的按钮,可轻松执行测试。此外,如果需要更多行或列,客户可以利用 10x2 插座将 TCA8418E-EVM 的功能展开到定制板或键盘上。TCA8418E-EVM 可通过 I2C 接头或 LaunchPad 进行控制,后者可以与 TCA8418-EVM GUI 实现对接。TCA8418E-EVM 可由 MSP430 LaunchPad 或外部电源供电。