TAS6424L-Q1
- 符合汽车应用 标准
- 音频输入
- 4 通道 I2S 或 4/8 通道 TDM 输入
- 输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz
- 输入格式:16 位至 32 位 I2S 和 TDM
- 音频输出
- 4 通道桥接负载 (BTL),可选并行桥接负载 (PBTL)
- 高达 2.1MHz 的输出开关频率
- 在 4Ω 负载、14.4V 电源电压和 10% THD 的条件下,输出功率为 27W
- 在 2Ω 负载、14.4V 电源电压和 10% THD 的条件下,输出功率为 27W
- 在 2Ω 负载、18V PBTL 和 10% THD 的条件下,输出功率为 80W
- 在 4Ω 负载和 14.4V 电源电压条件下的音频性能
- 输出功率为 1W 时的总谐波失真 + 噪声 (THD+N) < 0.03%
- 42µVRMS 输出噪声
- –90dB 串扰
- 负载诊断功能
- 输出负载开路和短路
- 输出至电池短路或接地短路
- 线路输出检测高达 6kΩ
- 无输入时钟时也可运行
- 用于高频扬声器检测的交流诊断功能
- 保护
- 输出限流
- 输出短路保护
- 40V 负载突降
- 可承受接地开路和电源开路
- 直流偏移
- 过热
- 欠压和过压
- 常规运行
- 评估模块 (EVM) 通过 CISPR25-L5 电磁兼容性 (EMC) 规范
- 4.5V 至 18V 电源电压
- I2C 控制具有 4 个地址选项
- 削波检测和热警告
TAS6424L-Q1 器件是一款 4 通道数字输入 D 类音频放大器,专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。在 14.4V 电源电压条件下,当负载为 4Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 4 通道的 27W 输出功率;当负载为 2Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 27W 的输出功率。。与传统的线性放大器解决方案相比,D 类拓扑技术显著提高了器件效率。输出开关频率既可以设置为高于调幅 (AM) 频带,以消除 AM 频带干扰并降低输出滤波需求及成本;也可以设置为低于 AM 频带,以优化器件效率。
4.5V 至 18V 的宽电源电压范围有助于将启停 应用中的音频失真降至最低程度。
该器件融合了要求苛刻的 OEM 应用领域所需的 所有 功能。该器件具有内置负载诊断功能,用于检测和诊断误接的输出,以及检测交流耦合的高频扬声器,以帮助缩短制造过程中的测试时间。
该器件采用 56 引脚 HTSSOP PowerPAD ™封装,外露散热焊盘朝上。
有关引脚兼容的 2 通道器件信息,请参阅 TAS6422-Q1 器件。
申请了解更多信息
可提供 PurePath™ Console 3、TAS6424L-Q1 GUI 和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS6424L-Q1 27W、2MHz 数字输入 4 通道汽车用 D 类音频放大器(具有负载突降保护和 I2C 诊断功能) 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 6月 27日 |
应用简报 | Diagnostics and Protections in Automotive Audio Systems (Rev. A) | 2019年 9月 24日 | ||||
应用手册 | Inductor Selection Guide for 2.1 MHz Class-D Amplifiers (Rev. A) | 2019年 9月 5日 | ||||
EVM 用户指南 | TAS6424L-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 10月 20日 | ||||
应用手册 | Class-D Amplifier External Load Diagnostics | 2017年 1月 23日 | ||||
技术文章 | How switching above the AM band eases automotive Class-D amplifier EMC designs | PDF | HTML | 2016年 12月 5日 | |||
应用手册 | LC Filter Design (Rev. A) | 2016年 11月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS6422Q1EVM — 具有 I2C 诊断功能的 TAS6422Q1 2.1MHz 2 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
TAS6422Q1EVM 展示了市场上第一款真正适用于汽车信息娱乐系统的 2.1Mhz 4 通道数字输入 D 类音频解决方案。TAS6422 的 2.1Mhz 开关频率可让客户显著缩降低电感器尺寸和成本,并优化总系统成本。TAS6422 可通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供每通道 25W 的功率 (10% THD+N)。TAS6422 的宽泛电源电压能力(从 4.5V 到 26V)使其成为音响主机和外部放大器系统的理想选择,同时在启停低电压瞬态事件中提供顶级性能。TAS6422 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。TAS6422 符合 (...)
用户指南: PDF
评估板
TAS6424LQ1EVM — 具有 I2C 诊断功能的 TAS6424LQ1 2.1MHz 四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
The TAS6424L EVM showcases the first true 2.1Mhz 4-Ch Digital Input Class-D Audio Solution for automotive infotainment in the market. TAS6424L’s 2.1-Mhz switching frequency allows customers to significantly reduce inductor size and cost and optimize total system cost. TAS6424L delivers (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSSOP (DKQ) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。